Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageplatte für HxB=100x600 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Montageplatte
|
| Katalognummer |
114801
|
| EAN |
4015081142019
|
| Produkt Länge/Tiefe |
500 mm
|
| Produkthöhe |
20 mm
|
| Produktbreite |
110 mm
|
| Produktgewicht |
1.5 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
BPZ-MPL100-600
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Oberflächenausführung |
verzinkt
|
| Oberflächenschutz |
verzinkt
|
| Montageart |
Standverteiler
bündiger Einbau Aufputzmontage |
| Einbaulage |
universal
Horizontal |
| Material |
Stahl
Stahlblech |
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Geeignet für Breite |
600 mm
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|