Dokument herunterladen () von 20

115394
Modellcode: NZM2-XRD110-130DC

Eaton Moeller series NZM– Kompaktleistungsschalter. Fernantrieb, 110-130VDC, Standard

Listenpreis EUR903.24

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Fernantrieb
Katalognummer
115394
EAN
4015081151264
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
105 mm
Produktbreite
105 mm
Produktgewicht
1.25 kg
Einhaltung(en)
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Zertifikat(e)
CSA (Class No. 1437-01)
UL (File No. E140305)
CSA certified
UL listed
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (File No. 22086)
IEC60947
UL489
UL (Category Control Number DIHS)
CE marking
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
NZM2-XRD110-130DC

Produktspezifikationen

Benutzt mit
N(S)2(-4)
NZM2(-4)
Betriebsspannung
110 - 130 V DC
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
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Rahmen
NZM2
Auslösezeit
110 ms - 170 ms
Schließzeit
110 ms - 170 ms
Spannungsart
Wechselstrom
Lebensdauer, mechanisch
20.000 Schaltvorgänge
Polzahl
Dreipolig / Vierpolig
Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max.
120
Spannungssicherheit - max.
1.1
Spannungssicherheit - min.
0.85
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
130 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
110 V
Signaldauer des Fernantriebs beim Ausschalten - min.
100 ms
Signaldauer des Fernantriebs beim Einschalten - min.
100 ms
Schaltantriebstyp
Motorantrieb
Anschlussquerschnitte (ein-/feindrähtiger Leiter)
0,75 mm² - 2,5 mm² mit Aderendhülse
18 - 14 AWG
Typ
Zubehör-Fernantrieb, Standard
Besondere Merkmale
Schiebeschalter für „Auto“ oder „Manual“ Max. Anzahl Hilfsschalter: 2 Normalhilfsschalter, 1 Ausgelösthilfsschalter. Kann nicht mit Trennschalter PN kombiniert werden… Nicht kombinierbar mit mechanischer Verriegelung Doppelhilfsschalter M22-CK11(20/02) nicht im mittleren Hilfsschaltersteckplatz beim NZM2-XRD einbauen
Betriebsspannung - max.
1,1 x Us
Betriebsspannung - min.
0,85 x Us
Leistungsaufnahme
450 W (24 - 30 V DC)

Produktspezifikation exportieren