Eaton xEnergy Basic Basiselement, Kabelverbindungsrahmen, HxBxT=200 x 1200 x 300 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Basiselement
|
| Katalognummer |
116276
|
| EAN |
4015081160150
|
| Produkt Länge/Tiefe |
291.5 mm
|
| Produkthöhe |
205 mm
|
| Produktbreite |
1205 mm
|
| Produktgewicht |
11.63 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
BPZ-KR122/300
|
| Typ |
Zusätzliche Ausrüstung für Installations-Kleinverteiler IVS zur Standmontage
|
| Ausführung |
Sockel komplett
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Kabelrangierrahmen
|
| Farbe |
Grau
|
| Gerätetyp |
Baukastensystem
|
| Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
|
| Montageart |
Standverteiler
|
| Material |
Stahlblech
Stahl |
| Schutzart |
IP30
|
| Lastkapazität - max. |
350 kg
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
300 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1200 mm
|
| Geeignet für Länge/Tiefe |
300 mm
|
| Geeignet für Breite |
1200 mm
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Besondere Merkmale |
|
| Geeignet für |
Kabelrangierung
|
| Benutzt mit |
Zusatzausrüstung
Installationsverteiler IVS Frei stehendes Gehäuse Zubehör |