Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

116641
Modellcode: BP-O-600/15-EW-W

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Aufputz-Installationsverteiler mit Dreipunkt-Drehverriegelung, feuerfest, B 600 mm H 1560 mm, weiß

Listenpreis EUR2073.82

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Kleinverteiler
Katalognummer
116641
EAN
4015081163861
Produkt Länge/Tiefe
262 mm
Produkthöhe
1560 mm
Produktbreite
600 mm
Produktgewicht
43.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Installationskleinverteiler
Modellcode
BP-O-600/15-EW-W

Additional information

Merkmale
EMV-Ausführung
Feuerbeständigkeitsklasse
Feuerbeständig (E60/EW60)
Funktionen
Anbaumöglichkeit
Grundgerät
Plombierbar
RAL-Nummer
9016

Delivery program

Anwendung
Innenräume (Aufstellungsort)
Farbe
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Weiß
Typ
Grundgerät

Design verification as per IEC/EN 61439
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
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
10.2.6 Schlagprüfung
IK08
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP30
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
< 0,1 Ω; entspricht der Produktnorm.
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
Ui = 440 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
4 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Nicht zutreffend für Gehäuse aus Metall.

Technical Data - Mechanical

Einbauhöhe
1590 mm
Einbaubreite
630 mm
Verschlusstyp
Sonstige
Abdeckung/Tür Model
Geschlossen
Abdeckung/Tür Typ
Dreipunkt-Drehverriegelung
Tür
Einzeln
Gehäusematerial
Stahl
Interne Tiefe
257.5 mm
Material
Stahlblech
Montageart
Aufbau
Aufputzmontage
Anzahl der Reihen
9
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Breite in Anzahl der modularen Abstände
24
Einbautiefe
300 mm
Schutzart
IP30

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
84 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
169 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
108 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
93 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
216 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
186 W

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.