Dokument herunterladen () von 20

116647
Modellcode: BP-O-1000/10-EW-W

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Aufputz-Installationsverteiler mit Dreipunkt-Drehverriegelung, feuerfest, B 1000 mm H 1060 mm, weiß

Listenpreis €1,742.11

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Kleinverteiler
Katalognummer
116647
EAN
4015081163922
Produkt Länge/Tiefe
262 mm
Produkthöhe
1060 mm
Produktbreite
1000 mm
Produktgewicht
40 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Installationskleinverteiler
Modellcode
BP-O-1000/10-EW-W

Lieferprogramm

Typ
Grundgerät
Anwendung
Innenräume (Aufstellungsort)
Farbe
weiß
Verkehrsweiß (RAL 9016)

Technische Daten - mechanisch

Verschlusstyp
Sonstiges
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Gehäusematerial
Stahl
Breite in Anzahl der modularen Abstände
46
Montageart
Oberflächenmontiert (Putz)
Aufputzmontage
Material
Stahlblech
Anzahl der Reihen
6
Einbautiefe
300 mm
Einbauhöhe
1090 mm
Einbaubreite
1030 mm
Abdeckung/Tür Model
Geschlossen
Abdeckung/Tür Typ
Dreipunkt-Drehverriegelung
Tür
Doppel

Nachweis der Erwärmung gemäß IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
118 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
237 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
134 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
126 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
268 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
252 W

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
10.2.6 Schlagprüfung
IK08
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP30
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
< 0,1 Ω; entspricht der Produktnorm.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Ui = 440 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
4 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Nicht zutreffend für Gehäuse aus Metall.
10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.13 Mechanische Funktion
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Feuerbeständigkeitsklasse
Feuerbeständig (E60/EW60)
Funktionen
Anbaumöglichkeit
Grundgerät
Plombierbar
RAL-Nummer
9016

Produktspezifikation exportieren