Dokument herunterladen () von 20

116690
Modellcode: BPZ-SH

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Schwenkhebel Softline short

Listenpreis EUR69.30

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
116690
EAN
4015081164356
Produkt Länge/Tiefe
60 mm
Produkthöhe
140 mm
Produktbreite
40 mm
Produktgewicht
0.27 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BPZ-SH

Lieferprogramm

Typ
Zusatzeinrichtung

Technische Daten - mechanisch

Verschlusstyp
Keine
Montageart
Standverteiler
Aufputzmontage
bündiger Einbau
Griff-Typ
Schwenkhebel
Gehäusematerial
Kunststoff

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.