Dokument herunterladen () von 20

119035
Modellcode: CU-BAND5X32X1-BK

Eaton xEffect Lamelliertes Kupferband Schalt- & Steuergerätegehäuse Kupferband 630 A, 5x32x1mm, schwarz

Listenpreis €287.28

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect Lamelliertes Kupferband Schalt- & Steuergerätegehäuse
Katalognummer
119035
EAN
4015081171729
Produkt Länge/Tiefe
2000 mm
Produkthöhe
5 mm
Produktbreite
32 mm
Produktgewicht
2.95 kg
Einhaltung(en)
EN 60439-1
UL CSA09 (max. 105 °C)
UL 758
CE marking
EN 60439-3
RoHS conform
Zertifikat(e)
UL (Category Control Number AVLV2)
UL (File No. E248096)
North America (UL listed, certified by UL for use in Canada)
Produkttyp
Gehäuse
Modellcode
CU-BAND5X32X1-BK

Delivery program

Typ
Allgemeines Schaltschrankzubehör
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Kupferband isoliert
Farbe
Schwarz, ähnlich RAL 9005
Stromstärke
630 A

Technical data - electrical

Betriebsspannung
1000 V AC, 1500 V DC
Nennspannung (UL/CSA 13)
Max. 600 V AC, 750 V DC
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
630 A
Durchschlagfestigkeit
20 kV/mm

Technical data - mechanical

Querschnitt
160 mm²
Anzahl der Sicherungsunterteile (Messerkontakte)
5
Sammlschienendicke
9 mm
Abmessungen - Bandspezifikation
5 mm x 32 mm x 1 mm
Lamellenstärke
1 mm

Additional information

Merkmale
Selbstverlöschend gem. UL 94 V0
Lamelliert
Besondere Merkmale
  • E-Cu lamellierter Leiter, verzinnt
  • UL-approbiert bis max. 600 V AC
  • Isoliermaterial hitzebeständig bis zu +105 °C
Benutzt mit
Mit Kupferband isoliert
Geräteverdrahtungsmaterial

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.