Dokument herunterladen () von 20

119037
Modellcode: CU-BAND10X40X1-BK

Eaton xEffect Lamelliertes Kupferband Schalt- & Steuergerätegehäuse Kupferband 1000 A, 10x40x1mm, schwarz

Listenpreis EUR592.42

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect Lamelliertes Kupferband Schalt- & Steuergerätegehäuse
Katalognummer
119037
EAN
4015081171743
Produkt Länge/Tiefe
2000 mm
Produkthöhe
10 mm
Produktbreite
40 mm
Produktgewicht
7.35 kg
Einhaltung(en)
UL CSA09 (max. 105 °C)
CE marking
EN 60439-1
UL 758
EN 60439-3
RoHS conform
Zertifikat(e)
North America (UL listed, certified by UL for use in Canada)
UL (Category Control Number AVLV2)
UL (File No. E248096)
Produkttyp
Gehäuse
Modellcode
CU-BAND10X40X1-BK

Delivery program

Typ
Allgemeines Schaltschrankzubehör
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Kupferband isoliert
Farbe
Schwarz, ähnlich RAL 9005
Stromstärke
1000 A

Technical Data - Electrical

Betriebsspannung
1000 V AC, 1500 V DC
Nennspannung (UL/CSA 13)
Max. 600 V AC, 750 V DC
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
1000 A
Durchschlagfestigkeit
20 kV/mm

Technical Data - Mechanical

Querschnitt
400 mm²
Anzahl der Sicherungsunterteile (Messerkontakte)
10
Sammlschienendicke
14 mm
Abmessungen - Bandspezifikation
10 mm x 40 mm x 1 mm
Lamellenstärke
1 mm

Additional information

Merkmale
Selbstverlöschend gem. UL 94 V0
Lamelliert
Besondere Merkmale
  • E-Cu lamellierter Leiter, verzinnt
  • UL-approbiert bis max. 600 V AC
  • Isoliermaterial hitzebeständig bis zu +105 °C
Benutzt mit
Mit Kupferband isoliert
Geräteverdrahtungsmaterial

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.