Eaton xEffect Lamelliertes Kupferband Schalt- & Steuergerätegehäuse Kupferband 1250 A, 10x50x1mm, schwarz
Produktname |
Eaton xEffect Lamelliertes Kupferband Schalt- & Steuergerätegehäuse
|
Katalognummer |
119038
|
EAN |
4015081171750
|
Produkt Länge/Tiefe |
2000 mm
|
Produkthöhe |
10 mm
|
Produktbreite |
50 mm
|
Produktgewicht |
9.1 kg
|
Einhaltung(en) |
CE marking
UL 758 EN 60439-1 UL CSA09 (max. 105 °C) EN 60439-3 RoHS conform |
Zertifikat(e) |
North America (UL listed, certified by UL for use in Canada)
UL (File No. E248096) UL (Category Control Number AVLV2) |
Produkttyp |
Gehäuse
|
Modellcode |
CU-BAND10X50X1-BK
|
Typ |
Allgemeines Schaltschrankzubehör
|
Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Kupferband isoliert
|
Farbe |
Schwarz, ähnlich RAL 9005
|
Stromstärke |
1250 A
|
Betriebsspannung |
1000 V AC, 1500 V DC
|
Nennspannung (UL/CSA 13) |
Max. 600 V AC, 750 V DC
|
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
1250 A
|
Durchschlagfestigkeit |
20 kV/mm
|
Querschnitt |
500 mm²
|
Anzahl der Sicherungsunterteile (Messerkontakte) |
10
|
Sammlschienendicke |
14 mm
|
Abmessungen - Bandspezifikation |
10 mm x 50 mm x 1 mm
|
Lamellenstärke |
1 mm
|
Merkmale |
Lamelliert
Selbstverlöschend gem. UL 94 V0 |
Besondere Merkmale |
|
Benutzt mit |
Geräteverdrahtungsmaterial
Mit Kupferband isoliert |