Dokument herunterladen () von 20

119077
Modellcode: BP-DS-800/15-P

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Stahlblechtür mit Schwenkhebel, 800/15-P

Listenpreis EUR345.48

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
119077
EAN
4015081172146
Produkt Länge/Tiefe
65 mm
Produkthöhe
1500 mm
Produktbreite
800 mm
Produktgewicht
10.9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BP-DS-800/15-P

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Anschlagtür
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet
Montageart
Aufputzmontage
Material
Stahlblech
Stahl
Schutzart
IP30
NEMA sonstige
Abdeckung/Tür Typ
Schwenkhebel
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Breite
800 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.