Dokument herunterladen () von 20

119083
Modellcode: BP-DS-600/4-P-W

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Stahlblechtüren mit weißem Schwenkhebel, 600/4

Listenpreis EUR191.38

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
119083
EAN
4015081172207
Produkt Länge/Tiefe
65 mm
Produkthöhe
400 mm
Produktbreite
600 mm
Produktgewicht
2.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BP-DS-600/4-P-W

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Anschlagtür
Farbe
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Weiß

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet
Montageart
Aufputzmontage
Material
Stahlblech
Stahl
Schutzart
IP30
NEMA sonstige
Abdeckung/Tür Typ
Schwenkhebel
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Breite
600 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.