Dokument herunterladen () von 20

119107
Modellcode: BP-U-3S-1000/12-P

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Unterputz-Türrahmen, Stahlblechtür, Schwenkhebel für 3-Komponenten-System, B = 1000 mm, H = 1260 mm

Listenpreis EUR790.01

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
119107
EAN
4015081172443
Produkt Länge/Tiefe
70 mm
Produkthöhe
1265 mm
Produktbreite
1035 mm
Produktgewicht
15.16 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BP-U-3S-1000/12-P

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Anschlagtür
Farbe
Grau
Lichtgrau (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet
Montageart
bündiger Einbau
Material
Stahlblech
Stahl
Schutzart
IP30
NEMA sonstige
Abdeckung/Tür Typ
Schwenkhebel
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Breite
1000 mm

Additional information

Merkmale
EMV-Ausführung
Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.