Dokument herunterladen () von 20

119125
Modellcode: BP-U-3S-1000/12-P-W

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Unterputz-Türrahmen, Stahlblechtür, Schwenkhebel für 3-Komponenten-System, B = 1000 mm, H = 1260 mm, weiß

Listenpreis EUR802.24

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
119125
EAN
4015081172627
Produkt Länge/Tiefe
70 mm
Produkthöhe
1265 mm
Produktbreite
1035 mm
Produktgewicht
15.26 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BP-U-3S-1000/12-P-W

Lieferprogramm

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Anschlagtür
Farbe
Weiß
Verkehrsweiß (RAL 9016)

Technische Daten - mechanisch

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet
Montageart
bündiger Einbau
Material
Stahlblech
Stahl
Abdeckung/Tür Typ
Schwenkhebel
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Höhe
1260 mm
Geeignet für Breite
1000 mm

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.