Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. 3-Komponenten-Unterputz-Türrahmen mit Tür, im Freien, Schwenkhebel, IP43, HxB=1560x1000mm
Produktname |
Eaton xEnergy Basic Tür
|
Katalognummer |
119144
|
EAN |
4015081172818
|
Produkt Länge/Tiefe |
90 mm
|
Produkthöhe |
1565 mm
|
Produktbreite |
1035 mm
|
Produktgewicht |
10.16 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
BPA-U-3S-1000/15-P
|
Typ |
Zusatzeinrichtung
|
Ausführung |
Anschlagtür
|
Anwendung |
Außenbereiche (Aufstellungsort)
|
Farbe |
Grau
Lichtgrau (RAL 7035) |
Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung |
Montageart |
bündiger Einbau
|
Material |
Aluminum
|
Abdeckung/Tür Typ |
Schwenkhebel
|
Gehäusematerial |
Aluminium
|
Geeignet für Breite |
1000 mm
|
Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
Besondere Merkmale |
Mit Tür
|