Dokument herunterladen () von 20

119145
Modellcode: BPA-U-3S-1200/12-P

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. 3-Komponenten-Unterputz-Türrahmen mit Tür, im Freien, Schwenkhebel, IP43, HxB=1260x1200mm

Listenpreis EUR1008.06

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
119145
EAN
4015081172825
Produkt Länge/Tiefe
90 mm
Produkthöhe
1264 mm
Produktbreite
1234 mm
Produktgewicht
9.77 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BPA-U-3S-1200/12-P

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Anschlagtür
Anwendung
Außenbereiche (Aufstellungsort)
Farbe
Grau
Lichtgrau (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Montageart
bündiger Einbau
Material
Aluminum
Schutzart
IP43
NEMA sonstige
Abdeckung/Tür Typ
Schwenkhebel
Gehäusematerial
Aluminium
Geeignet für Breite
1200 mm

Additional information

Merkmale
EMV-Ausführung
Funktionen
Zusatzeinrichtung
Besondere Merkmale
Mit Tür

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.