Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. 3-Komponenten-Unterputz-Türrahmen mit Tür, Schwenkhebel, IP54, HxB=1060x800mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Tür
|
| Katalognummer |
119157
|
| EAN |
4015081172948
|
| Produkt Länge/Tiefe |
90 mm
|
| Produkthöhe |
1060 mm
|
| Produktbreite |
834 mm
|
| Produktgewicht |
6.02 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
BPM-U-3S-800/10-P
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Ausführung |
Anschlagtür
|
| Anwendung |
Feuchtigkeitsbeständig (Aufstellungsort)
|
| Farbe |
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau |
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet |
| Montageart |
bündiger Einbau
|
| Material |
Aluminum
|
| Schutzart |
IP54
NEMA sonstige |
| Abdeckung/Tür Typ |
Schwenkhebel
|
| Gehäusematerial |
Aluminium
|
| Geeignet für Breite |
800 mm
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Besondere Merkmale |
Mit Tür
|