Dokument herunterladen () von 20

119220
Modellcode: BPZ-TP-15

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Türverstärkungsleiste für H = 1450 mm

Listenpreis EUR35.4

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
119220
EAN
4015081173570
Produkt Länge/Tiefe
15 mm
Produkthöhe
1410 mm
Produktbreite
40 mm
Produktgewicht
0.58 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BPZ-TP-15

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstiges
Zubehör
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Montageart
Aufputzmontage
Einbaulage
Vertikal
Material
Stahlblech

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.