Dokument herunterladen () von 20

119222
Modellcode: BPZ-TP-20

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Türverstärkungsleiste für H = 1950 mm

Listenpreis €24.68

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
119222
EAN
4015081173594
Produkt Länge/Tiefe
12 mm
Produkthöhe
1850 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.79 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BPZ-TP-20

Lieferprogramm

Typ
Zusatzeinrichtung
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstiges
Zubehör
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)

Technische Daten - mechanisch

Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Montageart
Standverteiler
Einbaulage
vertikal
Material
Stahlblech
Geeignet für Höhe
2060 mm

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.