Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Frontschild, für HxB=500x400mm, blind
Produktname |
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
|
Katalognummer |
119231
|
EAN |
4015081173686
|
Produkt Länge/Tiefe |
35 mm
|
Produkthöhe |
505 mm
|
Produktbreite |
325 mm
|
Produktgewicht |
2.5 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
BPZ-FP-400/500-BL
|
Typ |
Zusatzeinrichtung
|
Farbe |
Lichtgrau (RAL 7035)
|
Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung |
Montageart |
Standverteiler
bündiger Einbau Aufputzmontage |
Einbaulage |
Horizontal
|
Material |
Stahl
Stahlblech |
Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
Leitungseinführungstyp |
blind
|
Gehäusematerial |
Stahlblech
|
Geeignet für Gehäusebauhöhe |
0 mm
|
Geeignet für Gehäusebaubreite |
400 mm
|
Geeignet für Breite |
400 mm
|
Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|