Dokument herunterladen () von 20

119241
Modellcode: BPZ-FP-1000/350-BL

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Frontschild, für HxB=350x1000mm, blind

Listenpreis €90.62

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
Katalognummer
119241
EAN
4015081173785
Produkt Länge/Tiefe
35 mm
Produkthöhe
355 mm
Produktbreite
925 mm
Produktgewicht
4.375 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BPZ-FP-1000/350-BL

Lieferprogramm

Typ
Zusatzeinrichtung
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)

Technische Daten - mechanisch

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet
Montageart
Standverteiler
bündiger Einbau
Aufputzmontage
Einbaulage
Horizontal
Material
Stahlblech
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Leitungseinführungstyp
blind
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Gehäusebauhöhe
0 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Geeignet für Breite
1000 mm

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.