Dokument herunterladen () von 20

119249
Modellcode: BPZ-FP-600/350-BL-W

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Frontschild, für HxB=350x600mm, blind, weiß

Listenpreis EUR48.94

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
Katalognummer
119249
EAN
4015081173860
Produkt Länge/Tiefe
35 mm
Produkthöhe
355 mm
Produktbreite
525 mm
Produktgewicht
2.625 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BPZ-FP-600/350-BL-W

Lieferprogramm

Typ
Zusatzeinrichtung
Farbe
Verkehrsweiß (RAL 9016)

Technische Daten - mechanisch

Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Montageart
bündiger Einbau
Aufputzmontage
Standverteiler
Einbaulage
Horizontal
Material
Stahlblech
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Leitungseinführungstyp
blind
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Gehäusebauhöhe
0 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Geeignet für Breite
600 mm

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.