Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Frontschild, für HxB=500x1000mm, blind, weiß
Produktname |
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
|
Katalognummer |
119259
|
EAN |
4015081173969
|
Produkt Länge/Tiefe |
35 mm
|
Produkthöhe |
505 mm
|
Produktbreite |
925 mm
|
Produktgewicht |
6.25 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
BPZ-FP-1000/500-BL-W
|
Typ |
Zusatzeinrichtung
|
Farbe |
Verkehrsweiß (RAL 9016)
|
Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung |
Montageart |
bündiger Einbau
Standverteiler Aufputzmontage |
Einbaulage |
Horizontal
|
Material |
Stahlblech
Stahl |
Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
Leitungseinführungstyp |
blind
|
Gehäusematerial |
Stahlblech
|
Geeignet für Gehäusebauhöhe |
0 mm
|
Geeignet für Gehäusebaubreite |
1000 mm
|
Geeignet für Breite |
1000 mm
|
Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|