Dokument herunterladen () von 20

119358
Modellcode: BP-FLP-1000-VS

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Shift-Back-Flansch B = 1000 mm

Listenpreis EUR132.85

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
119358
EAN
4015081174959
Produkt Länge/Tiefe
175 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
945 mm
Produktgewicht
1.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BP-FLP-1000-VS

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Pinsel
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Form
gerade
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Oberflächenschutz
Pulverbeschichtung
Montageart
Standverteiler
Material
Stahl
Stahlblech
Schutzart
IP30
Sonstige
Anzahl der Steckverbinderöffnungen
0
Leitungseinführungstyp
Moosgummi
Gehäusematerial
Stahlblech
Stärke
1 mm
Gewindeart
Keine
Geeignet für Nenngewinde (PG) - min.
0
Geeignet für Nenngewinde (PG) - max.
0
Geeignet für Breite
1000 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.