Eaton Moeller® series MSC-DE Direktstarter, 380 V 400 V 415 V: 5,5 kW, Iq= 100 kA, Ir= 3 - 12 A, 24 V DC, Gleichspannung, Schraubklemmen
Produktname |
Eaton Moeller® series MSC-DE Direktstarter
|
Katalognummer |
121746
|
EAN |
4015081195565
|
Produkt Länge/Tiefe |
128 mm
|
Produkthöhe |
242 mm
|
Produktbreite |
45 mm
|
Produktgewicht |
1.1 kg
|
Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947-4-1
VDE 0660 |
Produkttyp |
Direktstarter
|
Modellcode |
MSC-DE-12-M17(24VDC)
|
Ausstattung: |
Kurzschlussauslöser
|
Funktionen |
Temperaturkompensierter Überlastschutz
|
Klasse |
Justierbar
|
Anschlusstechnik |
Schraubklemmen
|
Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
Zuordnungsart |
2
|
Stromflusszeiten - min. |
Hinweis: Ein Unterschreiten der Mindeststromflusszeit kann zu unzulässiger Erwärmung der Last (des Motors) führen.
1000 (Class 20) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege Für alle Kombinationen mit SWD-Aktivierung, ist die Einhaltung von Mindeststromflusszeit und Mindestausschaltdauer nicht erforderlich. 700 (Class 10) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege 500 (Class 5) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege 900 (Class 15) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege |
Abschaltungszeiträume - min. |
≤ 500 ms, Hauptleitungswege, AC-4 Zyklusbetrieb
|
Schutzart |
IP20
NEMA sonstige |
Ausführung |
IEC Starter
|
Montageart |
DIN-Schiene
|
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
1
|
Überlastauslösestromeinstellung - min. |
3 A
|
Überlastauslösestromeinstellung - max. |
12 A
|
Überspannungskategorie |
III
|
Verschmutzungsgrad |
3
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6.000 V AC
|
Geeignet für |
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
|
Typ |
Starter mit elektronischer Auslöseeinheit
|
Spannungsart |
DC
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
11,3 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
12 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V |
9 A
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 220/230 V, 50 Hz |
3 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
Bemessungsbetriebsspannung |
230 - 415 V AC
|
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq), 500 V |
50 A
|
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq), Typ 2, 380 V, 400 V, 415 V |
100000 A
|
Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung) |
150 A, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA) |
Kurzschlussauslöser (Irm) - max. |
186 A
|
Leistungsaufnahme (Halteleistung) bei DC |
0.86 W
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
24 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
24 V
|
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
4.2 W
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
1.4 W
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
12 A
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0.86 W
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
Support
Contact us
+359884477015