Dokument herunterladen () von 20

123103
Modellcode: IZMX16N3-V12W

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. IZMX16, 3p, 1250 A, Icu (<= 440V 50/60 Hz): 50 kA, Ics (<= 440V 50/60 Hz): 50 kA, Ir 625 A - 1250 A, Ausfahrtechnik, Selektivschutz

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Leistungsschalter
Katalognummer
123103
EAN
4015081207084
Produkt Länge/Tiefe
584 mm
Produkthöhe
597 mm
Produktbreite
521 mm
Produktgewicht
24.82 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Leistungsschalter
Modellcode
IZMX16N3-V12W

Delivery program

Typ
Leistungsschalter
Polzahl
3-polig

Technical data - electrical

Bemessungsdauerstrom (Iu)
1250 A

Technical data - mechanical

Montagemethode
Ausfahrtechnik
Anschlussposition für den Hauptstromkreis
Rückseite

Produktspezifikation exportieren