Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. IZMX16, 3p, 1600 A, Icu (<= 440V/690V 42/42): 65 kA, Ics (<= 440V/690V 42/42): 50 kA, Ir 800 A - 1600 A, Ausfahrtechnik, Universalschutz
Produktname |
Eaton Moeller Series IZMX/INX Schutzschalter
|
Katalognummer |
123155
|
EAN |
4015081207602
|
Produkt Länge/Tiefe |
584 mm
|
Produkthöhe |
597 mm
|
Produktbreite |
521 mm
|
Produktgewicht |
24.82 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Zertifikat(e) |
IEC 60947
IEC-Einstufung EN Listed EN 60947 |
Produkttyp |
Leistungsschalter
|
Modellcode |
IZMX16H3-U16W
|
Typ |
Ausfahrtechnik
|
Polzahl |
3-polig
|
Stromstärkewert |
1600 A
|
Benutzt mit |
IZMX17
|
Anschlussposition für den Hauptstromkreis |
Rückseite
|