Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. IZMX16, 4p, 1600 A, Icu (<= 440V 50/60 Hz): 50 kA, Ics (<= 440V 50/60 Hz): 50 kA, Ir 800 A - 1600 A, Ausfahrtechnik, Selektivschutz
Produktname |
Eaton Moeller Series IZMX/INX Leistungsschalter
|
Katalognummer |
123250
|
EAN |
4015081208555
|
Produkt Länge/Tiefe |
584 mm
|
Produkthöhe |
597 mm
|
Produktbreite |
521 mm
|
Produktgewicht |
29.07 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Leistungsschalter
|
Modellcode |
IZMX16N4-V16W
|
Typ |
Leistungsschalter
|
Polzahl |
4-polig
|
Bemessungsdauerstrom (Iu) |
1600 A
|
Montagemethode |
Ausfahrtechnik
|
Anschlussposition für den Hauptstromkreis |
Rückseite
|