Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. IZMX16, 3p, 800 A, Icu (<= 440V/690V 42/42): 65 kA, Ics (<= 440V/690V 42/42): 50 kA, Ir 400 A - 800 A, Festeinbau, Universalschutz
Produktname |
Eaton Moeller Series IZMX/INX Leistungsschalter
|
Katalognummer |
123417
|
EAN |
4015081210220
|
Produkt Länge/Tiefe |
584 mm
|
Produkthöhe |
597 mm
|
Produktbreite |
521 mm
|
Produktgewicht |
16.745 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Leistungsschalter
|
Modellcode |
IZMX16H3-U08F
|
Typ |
Leistungsschalter
|
Polzahl |
3-polig
|
Bemessungsdauerstrom (Iu) |
800 A
|
Montagemethode |
Fest
|
Anschlussposition für den Hauptstromkreis |
Rückseite
|