Dokument herunterladen () von 20

123502
Modellcode: IZMX16N4-U08F

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. IZMX16, 4p, 800 A, Icu (<= 440V/690V 42/42): 50 kA, Ics (<= 440V/690V 42/42): 50 kA, Ir 400 A - 800 A, Festeinbau, Universalschutz

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Schutzschalter
Katalognummer
123502
EAN
4015081211074
Produkt Länge/Tiefe
584 mm
Produkthöhe
597 mm
Produktbreite
521 mm
Produktgewicht
23.37 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Leistungsschalter
Modellcode
IZMX16N4-U08F

Delivery program

Typ
Leistungsschalter
Polzahl
4-polig

Technical data - electrical

Bemessungsdauerstrom (Iu)
800 A

Technical data - mechanical

Montagemethode
Fest
Anschlussposition für den Hauptstromkreis
Rückseite

Produktspezifikation exportieren