Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. IZMX16, 4p, 800 A, Icu (<= 440V/690V 42/42): 65 kA, Ics (<= 440V/690V 42/42): 50 kA, Ir 400 A - 800 A, Festeinbau, Universalschutz
| Produktname |
Eaton Moeller Series IZMX/INX Schutzschalter
|
| Katalognummer |
123567
|
| EAN |
4015081211722
|
| Produkt Länge/Tiefe |
584 mm
|
| Produkthöhe |
597 mm
|
| Produktbreite |
521 mm
|
| Produktgewicht |
23.37 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Leistungsschalter
|
| Modellcode |
IZMX16H4-U08F
|
| Typ |
Leistungsschalter
|
| Polzahl |
4-polig
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
800 A
|
| Montagemethode |
Fest
|
| Montagemethode |
Fest
|
| Anschlussposition für den Hauptstromkreis |
Rückseite
|