Dokument herunterladen () von 20

125291
Modellcode: SPX020A2-4A1B1

Eaton SPX Frequenzumrichter, 400 V AC, 3-phasig, 15 kW, IP54, Funkentstörfilter, Brems-Chopper, OLED-Anzeige, FR6

Listenpreis EUR4,533.08

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton SPX Frequenzumrichter
Katalognummer
125291
EAN
4015081228973
Produkt Länge/Tiefe
237 mm
Produkthöhe
558 mm
Produktbreite
195 mm
Produktgewicht
18.5 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 61800-3
CE
IEC/EN61800-3
CUL
Safety: EN 61800-5-1: 2003
IEC/EN61800-5
RoHS, ISO 9001
CSA Class No.: 3211-06
UL 508C
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UL File No.: E134360
UL report applies to both US and Canada
UL Category Control No.: NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8
RCM
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 14
DNV
UL
Produkttyp
Frequenzumrichter (FU)
Modellcode
SPX020A2-4A1B1

Allgemein

Schutzart
IP54
NEMA sonstige
Elektromagnetische Verträglichkeit
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
Ausstattung:
Bremschopper
Interner Gleichspannungszwischenkreis
OLED-Anzeige
Funkentstörfilter
IGBT-Wechselrichter
Zwischenkreisdrossel
Rahmengröße
FR6
Einbaulage
Vertikal
Produktkategorie
Frequenzumrichter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
Funkstörklasse
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, die angeschlossene Last, und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Über 1000 m mit 1 % Leistungsverringerung pro 100 m
Max. 1000 m
Max. 3000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max.
50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
< 95 % relative humidity, no condensation, no corrosion, no dripping water

Hauptkreis

Netzspannung - min.
380 V
Netzspannung - max.
500 V
Betriebsart
optional: Vektorregelung mit Feedback (CLV)
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
U/f-Steuerung
Ausgangsfrequenz - min.
0 Hz
Ausgangsfrequenz - max.
320 Hz
Ausgangsspannung (U2)
480 V AC, 3-phasig
400 V AC, 3-phasig
500 V AC, 3-phasig
Bemessungssteuerspeisespannung
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Bemessungsfrequenz - min.
45 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
66 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 110% Überlast
38 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast
31 A
Bemessungsbetriebsleistung bei 380/400 V, 50 Hz
15 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 380/400 V, 50 Hz, 110% Überlast
18.5 kW
Bemessungsbetriebsspannung
480 V AC, 3-phasig
500 V AC, 3-phasig
400 V AC, 3-phasig
Auflösung
0.01 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
Netzfrequenz
50/60 Hz
Schaltfrequenz
10 kHz, 1 - 16 kHz regelbar, fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
Netzformtyp
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
Nennspannung - max.
480 VAC

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordnete Motorleistung IM bei 400V, 50Hz, 110% Überlast
36 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 400V, 50Hz, 150% Überlast
29.3 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 440-480 V, 60Hz, 150% Überlast
27 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 440/480V 60Hz 110% Überlast
34 A
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480V 60Hz
20 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480V 60Hz 110% Überlast
25 HP

Steuerkreis

Anzahl Eingänge (analog)
2 (parametrierbar, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Anzahl Eingänge (digital)
6 (parametrierbar, max. 30 V DC)
Anzahl Ausgänge (analog)
1
Anzahl Ausgänge (digital)
1 (parametrierbar, 48 V DC/50 mA)
Anzahl der Relaisausgänge
2 (parametrierbar, S, 8 A (24 V DC) / 8 A (250 V AC) / 0,4 A (125 V DC))
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 V DC (extern, max. 250 mA)

Kommunikation

Kommunikationsschnittstelle
BACnet/IP, optional
DeviceNet, optional
CANopen®, optional
Modbus-TCP, optional
PROFIBUS-DP
LonWorks, optional
BACnet MS/TP, optional
EtherCAT, optional
Ethernet IP, optional
Modbus RTU, optional
PROFINET, optional
Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Bauartnachweis

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
375 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
31 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Verlustleistungsdaten
Betrieb (mit 150 % Überlast)
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.