Eaton SPX Frequenzumrichter, 600 V AC, 3-phasig, 200 kW, IP21, Funkentstörfilter, OLED-Anzeige, FR10
| Produktname |
Eaton SPX Frequenzumrichter
|
| Katalognummer |
125396
|
| EAN |
4015081230020
|
| Produkt Länge/Tiefe |
602 mm
|
| Produkthöhe |
2018 mm
|
| Produktbreite |
595 mm
|
| Produktgewicht |
275 kg
|
| Zertifikat(e) |
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 14 UL CE UL Category Control No.: NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8 RoHS, ISO 9001 UL report applies to both US and Canada IEC/EN 61800-3 CUL CSA Class No.: 3211-06 DNV UL File No.: E134360 Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 RCM Safety: EN 61800-5-1: 2003 IEC/EN61800-3 IEC/EN61800-5 UL 508C |
| Produkttyp |
Frequenzumrichter (FU)
|
| Modellcode |
SPX200A1-5A4N1
|
| Schutzart |
NEMA 1
IP21 |
| Elektromagnetische Verträglichkeit |
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
|
| Ausstattung: |
OLED-Anzeige
IGBT-Wechselrichter Funkentstörfilter Kontrolleinheit Zwischenkreisdrossel Interner Gleichspannungszwischenkreis PC-Verbindung |
| Rahmengröße |
FR10
|
| Funktionen |
4-Quadrantenbetrieb möglich
|
| Einbaulage |
Vertikal
|
| Produktkategorie |
Frequenzumrichter
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
|
| Funkstörklasse |
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, die angeschlossene Last, und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.
|
| Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
| Höhenlage |
Max. 3000 m
Max. 1000 m Über 1000 m mit 1 % Leistungsverringerung pro 100 m |
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-10 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min. |
-10 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max. |
50 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Klimafestigkeit |
< 95 % relative humidity, no condensation, no corrosion, no dripping water
|
| Netzspannung - min. |
525 V
|
| Netzspannung - max. |
690 V
|
| Betriebsart |
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
U/f-Steuerung optional: Vektorregelung mit Feedback (CLV) |
| Ausgangsfrequenz - min. |
0 Hz
|
| Ausgangsfrequenz - max. |
320 Hz
|
| Ausgangsspannung (U2) |
600 V AC, 3-phasig
690 V AC, 3-phasig |
| Bemessungssteuerspeisespannung |
10 V DC (Us, max. 10 mA)
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
45 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
66 Hz
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 110% Überlast |
261 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast |
208 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei 690 V, 50 Hz, 3-phasig |
200 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei 690 V, 50 Hz, 3-phasig, 110% Überlast |
250 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
690 V AC, 3-phasig
600 V AC, 3-phasig |
| Auflösung |
0.01 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
|
| Netzfrequenz |
50/60 Hz
|
| Schaltfrequenz |
1.5 kHz, 1 - 6 kHz regelbar, fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
|
| Netzformtyp |
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
|
| Nennspannung - max. |
690 VAC
|
| Zugeordneter Motorstrom IM bei 690V, 50Hz, 110% Überlast |
253 A
|
| Zugeordneter Motorstrom IM bei 690V, 50Hz, 150% Überlast |
202 A
|
| Zugeordnete Motorleistung IM bei 690V, 60Hz, 110% Überlast |
251 A
|
| Zugeordnete Motorleistung IM bei 690V, 60Hz, 150% Überlast |
167 A
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 690V, 60Hz, 3-phasig |
200 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 690V 60Hz 3-phasig, 110% Überlast |
300 HP
|
| Anzahl Eingänge (analog) |
2
|
| Anzahl Eingänge (digital) |
6
|
| Anzahl Ausgänge (analog) |
1
|
| Anzahl Ausgänge (digital) |
1
|
| Anzahl der Relaisausgänge |
2 (parametrierbar, S, 8 A (24 V DC) / 8 A (250 V AC) / 0,4 A (125 V DC))
|
| Bemessungssteuerspannung (Uc) |
24 V DC (extern, max. 250 mA)
|
| Kommunikationsschnittstelle |
PROFIBUS-DP
LonWorks, optional Modbus-TCP, optional BACnet/IP, optional CANopen®, optional DeviceNet, optional BACnet MS/TP, optional EtherCAT, optional Ethernet IP, optional Modbus RTU, optional PROFINET, optional |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein.
|
| Protokoll |
TCP/IP
PROFIBUS Andere Bussysteme DeviceNet Data-Highway CAN LON |
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
5000 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
208 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|