Dokument herunterladen () von 20

125486
Modellcode: SPXH12A0-4A2N1

Eaton SPX Frequenzumrichter, 400 V AC, 3-phasig, 900 kW, IP00, OLED-Anzeige, FR14

Listenpreis EUR161314.19

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton SPX Frequenzumrichter
Katalognummer
125486
EAN
4015081230921
Produkt Länge/Tiefe
553 mm
Produkthöhe
1032 mm
Produktbreite
708 mm
Produktgewicht
872 kg
Zertifikat(e)
CUL
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN61800-3
UL
DNV
UL 508C
IEC/EN 61800-3
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
CE
CSA Class No.: 3211-06
UL File No.: E134360
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-5
UL Category Control No.: NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8
RoHS, ISO 9001
Safety: EN 61800-5-1: 2003
RCM
Produkttyp
Frequenzumrichter (FU)
Modellcode
SPXH12A0-4A2N1

Allgemein

Schutzart
IP00
NEMA sonstige
Elektromagnetische Verträglichkeit
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
Ausstattung:
IGBT-Wechselrichter
Interner Gleichspannungszwischenkreis
PC-Verbindung
OLED-Anzeige
Kontrolleinheit
Rahmengröße
FR14
Funktionen
4-Quadrantenbetrieb möglich
Einbaulage
Vertikal
Produktkategorie
Frequenzumrichter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
Funkstörklasse
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, die angeschlossene Last, und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Über 1000 m mit 1 % Leistungsverringerung pro 100 m
Max. 1000 m
Max. 3000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
< 95 % relative humidity, no condensation, no corrosion, no dripping water

Hauptkreis

Netzspannung - min.
380 V
Netzspannung - max.
500 V
Betriebsart
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
U/f-Steuerung
optional: Vektorregelung mit Feedback (CLV)
Ausgangsfrequenz - min.
0 Hz
Ausgangsfrequenz - max.
320 Hz
Ausgangsspannung (U2)
400 V AC, 3-phasig
480 V AC, 3-phasig
500 V AC, 3-phasig
Bemessungssteuerspeisespannung
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Bemessungsfrequenz - min.
45 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
66 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 110% Überlast
1770 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast
1600 A
Bemessungsbetriebsleistung bei 380/400 V, 50 Hz, 3-phasig
900 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 380/400 V, 50 Hz, 3-phasig, 110% Überlast
1000 kW
Bemessungsbetriebsspannung
500 V AC, 3-phasig
480 V AC, 3-phasig
400 V AC, 3-phasig
Auflösung
0.01 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
Netzfrequenz
50/60 Hz
Schaltfrequenz
3,6 kHz, 1 - 6 kHz regelbar, fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
Netzformtyp
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
Nennspannung - max.
480 VAC

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
1200 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V 60 Hz 3-phasig 110% Überlast
1600 HP

Steuerkreis

Anzahl Eingänge (analog)
2
Anzahl Eingänge (digital)
6
Anzahl Ausgänge (analog)
1
Anzahl Ausgänge (digital)
1
Anzahl der Relaisausgänge
2 (parametrierbar, S, 8 A (24 V DC) / 8 A (250 V AC) / 0,4 A (125 V DC))
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 V DC (extern, max. 250 mA)

Kommunikation

Kommunikationsschnittstelle
CANopen®, optional
Modbus-TCP, optional
PROFIBUS-DP
LonWorks, optional
BACnet/IP, optional
DeviceNet, optional
BACnet MS/TP, optional
EtherCAT, optional
Ethernet IP, optional
Modbus RTU, optional
PROFINET, optional
Anbindung an SmartWire-DT
Nein.
Protokoll
CAN
DeviceNet
PROFIBUS
TCP/IP
Data-Highway
LON
Andere Bussysteme

Bauartnachweis

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
22500 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
1600 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Verlustleistungsdaten
Betrieb (mit 150 % Überlast)
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme