Dokument herunterladen () von 20

129585
Modellcode: SPX005A2-5A4B1

Eaton SPX Frequenzumrichter, 600 V AC, 3-phasig, 5,5 kW, IP54, Funkentstörfilter, Brems-Chopper, OLED-Anzeige, FR6

Listenpreis EUR3,815.76

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton SPX Frequenzumrichter
Katalognummer
129585
EAN
4015081269129
Produkt Länge/Tiefe
237 mm
Produkthöhe
558 mm
Produktbreite
195 mm
Produktgewicht
18.5 kg
Zertifikat(e)
CE
RCM
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UL File No.: E134360
CSA-C22.2 No. 14
DNV
UL report applies to both US and Canada
Safety: EN 61800-5-1: 2003
IEC/EN61800-3
IEC/EN 61800-3
CSA Class No.: 3211-06
UL
CUL
RoHS, ISO 9001
Certified by UL for use in Canada
UL Category Control No.: NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8
IEC/EN61800-5
UL 508C
Produkttyp
Frequenzumrichter (FU)
Modellcode
SPX005A2-5A4B1

Allgemein

Schutzart
IP54
NEMA sonstige
Elektromagnetische Verträglichkeit
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
Ausstattung:
Bremschopper
OLED-Anzeige
Zwischenkreisdrossel
Interner Gleichspannungszwischenkreis
Funkentstörfilter
IGBT-Wechselrichter
Rahmengröße
FR6
Einbaulage
Vertikal
Produktkategorie
Frequenzumrichter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
Funkstörklasse
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, die angeschlossene Last, und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Über 1000 m mit 1 % Leistungsverringerung pro 100 m
Max. 3000 m
Max. 1000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max.
50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
< 95 % relative humidity, no condensation, no corrosion, no dripping water

Hauptkreis

Netzspannung - min.
525 V
Netzspannung - max.
690 V
Betriebsart
U/f-Steuerung
optional: Vektorregelung mit Feedback (CLV)
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
Ausgangsfrequenz - min.
0 Hz
Ausgangsfrequenz - max.
320 Hz
Ausgangsspannung (U2)
690 V AC, 3-phasig
600 V AC, 3-phasig
Bemessungssteuerspeisespannung
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Bemessungsfrequenz - min.
45 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
66 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 110% Überlast
10 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast
7.5 A
Bemessungsbetriebsleistung bei 690 V, 50 Hz
5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 690 V, 50 Hz, 110% Überlast
7.5 kW
Bemessungsbetriebsspannung
690 V AC, 3-phasig
600 V AC, 3-phasig
Auflösung
0.01 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
Netzfrequenz
50/60 Hz
Schaltfrequenz
1.5 kHz, 1 - 6 kHz regelbar, fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
Netzformtyp
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
Nennspannung - max.
690 VAC

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordneter Motorstrom IM bei 690V, 50Hz, 110% Überlast
8.8 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 690V, 50Hz, 150% Überlast
6.5 A
Zugeordnete Motorleistung IM bei 690V, 60Hz, 110% Überlast
8 A
Zugeordnete Motorleistung IM bei 690V, 60Hz, 150% Überlast
5.3 A
Zugeordnete Motorleistung bei 690V 60Hz
5 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 690V 60Hz 110% Überlast
7.5 HP

Steuerkreis

Anzahl Eingänge (analog)
2 (parametrierbar, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Anzahl Eingänge (digital)
6 (parametrierbar, max. 30 V DC)
Anzahl Ausgänge (analog)
1
Anzahl Ausgänge (digital)
1 (parametrierbar, 48 V DC/50 mA)
Anzahl der Relaisausgänge
2 (parametrierbar, S, 8 A (24 V DC) / 8 A (250 V AC) / 0,4 A (125 V DC))
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 V DC (extern, max. 250 mA)

Kommunikation

Kommunikationsschnittstelle
LonWorks, optional
DeviceNet, optional
Modbus-TCP, optional
BACnet/IP, optional
CANopen®, optional
PROFIBUS-DP
BACnet MS/TP, optional
EtherCAT, optional
Ethernet IP, optional
Modbus RTU, optional
PROFINET, optional
Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Bauartnachweis

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
138 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
7.5 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Verlustleistungsdaten
Betrieb (mit 150 % Überlast)
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.