Dokument herunterladen () von 20

129593
Modellcode: SPX050A2-5A4B1

Eaton SPX Frequenzumrichter, 600 V AC, 3-phasig, 45 kW, IP54, Funkentstörfilter, Brems-Chopper, OLED-Anzeige, FR8

Listenpreis EUR13373.91

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton SPX Frequenzumrichter
Katalognummer
129593
EAN
4015081269204
Produkt Länge/Tiefe
344 mm
Produkthöhe
758 mm
Produktbreite
291 mm
Produktgewicht
58 kg
Zertifikat(e)
RoHS, ISO 9001
RCM
Safety: EN 61800-5-1: 2003
UL report applies to both US and Canada
UL Category Control No.: NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8
CE
IEC/EN61800-5
CSA Class No.: 3211-06
IEC/EN 61800-3
Certified by UL for use in Canada
CUL
CSA-C22.2 No. 14
UL
IEC/EN61800-3
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UL 508C
UL File No.: E134360
DNV
Produkttyp
Frequenzumrichter (FU)
Modellcode
SPX050A2-5A4B1

General information

Schutzart
IP54
NEMA sonstige
Elektromagnetische Verträglichkeit
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
Ausstattung:
IGBT-Wechselrichter
Funkentstörfilter
Interner Gleichspannungszwischenkreis
Brems-Chopper
OLED-Anzeige
Zwischenkreisdrossel
Rahmengröße
FR8
Einbaulage
Vertikal
Produktkategorie
Frequenzumrichter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
Funkstörklasse
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, die angeschlossene Last, und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)

Climatic environmental conditions

Höhenlage
Max. 3000 m
Über 1000 m mit 1 % Leistungsverringerung pro 100 m
Max. 1000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max.
50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Klimafestigkeit
< 95 % relative humidity, no condensation, no corrosion, no dripping water

Main circuit

Netzspannung - min.
525 V
Netzspannung - max.
690 V
Betriebsart
U/f-Steuerung
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
optional: Vektorregelung mit Feedback (CLV)
Ausgangsfrequenz - min.
0 Hz
Ausgangsfrequenz - max.
320 Hz
Ausgangsspannung (U2)
600 V AC, 3-phasig
690 V AC, 3-phasig
Bemessungssteuerspeisespannung
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Bemessungsfrequenz - min.
45 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
66 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 110% Überlast
62 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast
52 A
Bemessungsbetriebsleistung bei 690 V, 50 Hz
45 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 690 V, 50 Hz, 110% Überlast
55 kW
Bemessungsbetriebsspannung
600 V AC, 3-phasig
690 V AC, 3-phasig
Auflösung
0.01 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
Netzfrequenz
50/60 Hz
Schaltfrequenz
1.5 kHz, 1 - 6 kHz regelbar, fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
Netzformtyp
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
Nennspannung - max.
690 VAC

Motor rating

Zugeordneter Motorstrom IM bei 690V, 50Hz, 110% Überlast
58 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 690V, 50Hz, 150% Überlast
47 A
Zugeordnete Motorleistung IM bei 690V, 60Hz, 110% Überlast
54 A
Zugeordnete Motorleistung IM bei 690V, 60Hz, 150% Überlast
45 A
Zugeordnete Motorleistung bei 690V 60Hz
50 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 690V 60Hz 110% Überlast
60 HP

Control circuit

Anzahl Eingänge (analog)
2 (parametrierbar, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Anzahl Eingänge (digital)
6 (parametrierbar, max. 30 V DC)
Anzahl Ausgänge (analog)
1
Anzahl Ausgänge (digital)
1 (parametrierbar, 48 V DC/50 mA)
Anzahl der Relaisausgänge
2 (parametrierbar, S, 8 A (24 V DC) / 8 A (250 V AC) / 0,4 A (125 V DC))
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 V DC (extern, max. 250 mA)

Communication

Kommunikationsschnittstelle
DeviceNet, optional
Modbus-TCP, optional
PROFIBUS-DP
CANopen®, optional
LonWorks, optional
BACnet/IP, optional
BACnet MS/TP, optional
EtherCAT, optional
Ethernet IP, optional
Modbus RTU, optional
PROFINET, optional
Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
1125 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
52 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Verlustleistungsdaten
Betrieb (mit 150 % Überlast)
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.