Dokument herunterladen () von 20

131574
Modellcode: BP-FLP-600-VS-W

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Shift-Back-Flansch B = 600 mm, weiß

Listenpreis €89.60

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
131574
EAN
4015081285952
Produkt Länge/Tiefe
175 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
545 mm
Produktgewicht
1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BP-FLP-600-VS-W

Lieferprogramm

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Pinsel
Farbe
Verkehrsweiß (RAL 9016)

Technische Daten - mechanisch

Form
gerade
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Oberflächenschutz
Pulverbeschichtung
Montageart
Standverteiler
Material
Stahl
Stahlblech
Anzahl der Steckverbinderöffnungen
0
Leitungseinführungstyp
Moosgummi
Gehäusematerial
Stahlblech
Stärke
1 mm
Gewindeart
Keine
Geeignet für Breite
600 mm
Geeignet für Nenngewinde (PG) - min.
0
Geeignet für Nenngewinde (PG) - max.
0

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.