Dokument herunterladen () von 20

133104
Modellcode: LC-ZSBIT-CS

Eaton xEffect CS LV-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse. Drehriegelschloss, +Profilhalbzylinder, + 2 Schlüssel

Listenpreis EUR27.37

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect CS Verschlusssystem
Katalognummer
133104
EAN
4015081299676
Produkt Länge/Tiefe
40 mm
Produkthöhe
55 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.171 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
LC-ZSBIT-CS

Delivery program

Typ
Allgemeines Schaltschrankzubehör
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Schließ- und Verschlusssysteme
Universalverschlüsse

Technical data - mechanical

Verschlusstyp
Zylinder
Oberflächenausführung
Staubgrau RAL 7037, pulverbeschichtet
Griff-Typ
Schlüssel

Additional information

Ausstattung:
Schließzylinder mit 2 Schlüsseln
Besondere Merkmale
  • gleichschließend
  • Schlossschild aus hochwertigem, schlagfestem Zinkdruckguss
  • Schließeinsätze und Riegel aus Metall
  • Gegenmutter aus Metall, mit Aussparung
  • Kompatibel mit Standardriegeln
Benutzt mit
standardisierte Türausschnitte 22.5 x 20.4 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.