Dokument herunterladen () von 20

134205
Modellcode: BPZ-FPP-1200/500-BL

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontplatte mit Kunststoffeinsatz, für HxB=500x1200mm

Listenpreis EUR206.88

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
Katalognummer
134205
EAN
4015081310753
Produkt Länge/Tiefe
35 mm
Produkthöhe
505 mm
Produktbreite
1125 mm
Produktgewicht
2.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BPZ-FPP-1200/500-BL

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet
Montageart
Aufputzmontage
bündiger Einbau
Standverteiler
Einbaulage
Horizontal
Material
Stahlblech/Kunststoff
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Leitungseinführungstyp
blind
Gehäusematerial
Stahlblech/Kunststoff
Geeignet für Gehäusebauhöhe
500 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1200 mm
Geeignet für Breite
1200 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.