Dokument herunterladen () von 20

134211
Modellcode: BPZ-KIT-MPL-600

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Montageset maximale Einbautiefe H x B = 300 x 600 mm weiß

Listenpreis EUR186.25

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Montagesatz
Katalognummer
134211
EAN
4015081310814
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
299 mm
Produktbreite
520 mm
Produktgewicht
4.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BPZ-KIT-MPL-600

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Anwendung
Geräte auf Montageplatte mit max. Einbautiefe von 224mm
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Oberflächenschutz
verzinkt
Montageart
bündiger Einbau
Aufputzmontage
Standverteiler
Einbaulage
Horizontal
Universell
Material
Stahlblech
Stahl
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Breite
600 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung
Geeignet für
Einzelmontage

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.