Dokument herunterladen () von 20

134847
Modellcode: DS7-340SX004N0-N

Eaton DS7 Softstarter, 4 A, 200 - 480 V AC, Us= 24 V AC/DC, Baugröße FS1

Listenpreis EUR165.84

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DS7 Soft starter
Katalognummer
134847
EAN
4015081316922
Produkt Länge/Tiefe
94 mm
Produkthöhe
130 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.35 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14-05
CSA Std. C22.2 No. 0-M91
IEC 60947-4-2
EN 60947-4-2
CSA File No.: 2511305
UL File No.: E251034
CSA-C22.2 No 0-M91
CSA Class No.: 321106
GB 14048.6
CSA-C22.2 No 14-05
IEC/EN 60947-4-2
CSA
C-Tick
CSA22.2-14
UL
CE
UkrSEPRO
Produkttyp
Softstarter
Modellcode
DS7-340SX004N0-N

Features & Functions

Ausstattung:
interne Bypass-Kontakte
Interne Überbrückung
Funktionen
Potentialtrennung zwischen Leistungsteil und Ansteuerung
Mindest. Rampenzeit 1 s - schnelles Schalten (Halbleiterschütz)
Unterdrückung von Einschalttransienten
eine Drehrichtung
Softstartfunktion
Unterdrückung von Gleichstromanteilen bei Motoren

General information

Klasse
Sonstiges
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Schutzart
IP20
NEMA 1
Rahmengröße
FS1
Netzspannung - min.
200 V
Netzspannung - max.
480 V
Überspannungskategorie
II
Verschmutzungsgrad
2
Funkstörklasse
Klasse B (EN 55011)
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Typ
Softstarter für dreiphasige Lasten
Spannungsart
AC/DC

Ambient conditions, mechanical

Einbaulage
Vertikal
Schockfestigkeit
8 g, 11 ms, Mechanisch
Schwingfestigkeit
2M2 nach EN 60721-3-2

Climatic environmental conditions

Höhenlage
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-5 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
60 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Main conducting paths

Überlastzyklus
AC-53a: 3 - 5: 75 - 10
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-53
4 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
230 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
480 V
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
3 x 170M1359, Zuordnungsart 2 (zusätzlich zu den Sicherungen für Zuordnungsart 1), Stromführenden Hauptpfade
PKM0-4 (+ CL-PKZ0), Zuordnungsart "1", Stromführenden Hauptpfade
Netzfrequenz
50/60 Hz, fLN, Hauptstromkreis
Nennspannung - max.
480 V

Motor rating

Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig
0.75 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 220/230V, 60Hz, 3-phasig
1 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
2 HP
Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz
0.75 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V, 50 Hz
1.5 kW

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (0,75 - 2.5) mm², Hauptleiter
2 x (0,75 - 2.5) mm², Hauptleiter
1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
2 x (0,75 - 2.5) mm², Hauptleiter
1 x (0,75 - 4) mm², Steuerstromleitungen
1 x (0,75 - 4) mm², Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
18 - 10, Hauptleiter
18 - 10, Steuerstromleitungen
Schraubendrehergröße
PZ2, 1 x 6 mm, Anschlussschraube, Schlitzschraubendreher
0,6 x 5,5 mm/1 x 6 mm, Klemmschrauben, Steuerstromleitungen
Anzugsdrehmoment
1,2 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen
1,2 Nm

Control circuit

Stromverbrauch
1,6 mA, Steuerkreis, Digitaleingänge, externe 24 V
50 mA, Steuerkreis, Reglerversorgung
Rückfallzeit
350ms, Steuerkreis, Digitale Eingänge, DC-betätigt
Abfallspannung
AC-betätigt: 0 - 3 V, AC-betätigt
0 - 3 V, DC-betätigt
Ansprechzeit
250 ms bei DC
250 ms bei AC
Anzugsspannung
17,3 - 27 V DC
17,3 - 27 V AC
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
24 V

Input/Output

Anzahl der Ausgänge
1 Relais-Ausgang (TOR)
Ausgangsspannung
24 V AC/DC
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 V AC (-15 %/+10 %)
24 V AC
24 VDC
24 V DC (-15 %/+10 %)
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-11
1 A

Soft start function

Anwendung
  • 1-phasige Motoren: Nein
  • 3-phasige Motoren: Ja
  • Softstart von Drehstrom-Asynchronmotoren
Verzögerungszeit
0 - 30 s, Soft start function, Ramp times
Anstiegs-/Hochlaufzeit
1 - 30 s
Startspanng
Min. 30 %, Softstartfunktion, Startspannung = Abschaltspannung
Max. 100 %, Softstartfunktion, Startspannung = Abschaltspannung

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0.2 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
4 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0.2 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag