Eaton DS7 Softstarter, 12 A, 200 - 480 V AC, Us= 110 - 230 V AC, Baugröße FS1
Produktname |
Eaton DS7 Soft starter
|
Katalognummer |
134929
|
EAN |
4015081317448
|
Produkt Länge/Tiefe |
94 mm
|
Produkthöhe |
130 mm
|
Produktbreite |
45 mm
|
Produktgewicht |
0.35 kg
|
Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947-4-2
CSA File No.: 2511305 CSA Class No.: 321106 CSA-C22.2 No 14-05 CSA UL 508 UL CE CSA22.2-14 CSA-C22.2 No 0-M91 C-Tick GB 14048.6 UkrSEPRO UL File No.: E251034 |
Produkttyp |
Softstarter
|
Modellcode |
DS7-342SX012N0-N
|
Ausstattung: |
Interne Überbrückung
interne Bypass-Kontakte |
Funktionen |
Unterdrückung von Gleichstromanteilen bei Motoren
Unterdrückung von Einschalttransienten Mindest. Rampenzeit 1 s - schnelles Schalten (Halbleiterschütz) Potentialtrennung zwischen Leistungsteil und Ansteuerung eine Drehrichtung Softstartfunktion |
Klasse |
Sonstiges
|
Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
Schutzart |
IP20
NEMA 1 |
Rahmengröße |
FS1
|
Netzspannung - max. |
480 V
|
Netzspannung - min. |
200 V
|
Überspannungskategorie |
II
|
Verschmutzungsgrad |
2
|
Funkstörklasse |
Klasse A (EN 55011)
|
Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
Typ |
Softstarter für dreiphasige Lasten
|
Spannungsart |
Wechselstrom
|
Einbaulage |
Vertikal
|
Schockfestigkeit |
8 g, 11 ms, Mechanisch
|
Schwingfestigkeit |
2M2 nach EN 60721-3-2
|
Höhenlage |
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Max. 2000 m |
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-5 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
Überlastzyklus |
AC-53a: 3 - 5: 75 - 10
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-53 |
12 A
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
480 V
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min. |
230 V
|
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
3 x 170M1362, Zuordnungsart 2 (zusätzlich zu den Sicherungen für Zuordnungsart 1), Stromführenden Hauptpfade
PKM0-12 (+ CL-PKZ0), Zuordnungsart "1", Stromführenden Hauptpfade |
Netzfrequenz |
50/60 Hz, fLN, Hauptstromkreis
|
Nennspannung - max. |
480 V
|
Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig |
3 HP
|
Zugeordnete Motorleistung bei 220/230V, 60Hz, 3-phasig |
3 HP
|
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig |
10 HP
|
Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz |
3 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen 2 x (0,75 - 2.5) mm², Hauptleiter 1 x (0,75 - 2.5) mm², Hauptleiter |
Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
1 x (0,75 - 4) mm², Hauptleiter
2 x (0,75 - 2.5) mm², Hauptleiter 2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen 1 x (0,75 - 4) mm², Steuerstromleitungen |
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
18 - 10, Steuerstromleitungen
18 - 10, Hauptleiter |
Schraubendrehergröße |
PZ2, 1 x 6 mm, Anschlussschraube, Schlitzschraubendreher
0,6 x 5,5 mm/1 x 6 mm, Klemmschrauben, Steuerstromleitungen |
Anzugsdrehmoment |
1,2 Nm
1,2 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen |
Stromverbrauch |
50 mA, Steuerkreis, Reglerversorgung
1,6 mA, Steuerkreis, Digitaleingänge, externe 24 V |
Rückfallzeit |
350ms, Steuerkreis, Digitale Eingänge, AC-betätigt
|
Abfallspannung |
AC-betätigt: 0 - 15 V, AC-betätigt
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
230 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
110 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
230 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
110 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
0 V
|
Eingangsstrom |
4 mA (bei 230 V AC, Digitaleingänge)
|
Anzahl der Ausgänge |
1 Relais-Ausgang (TOR)
|
Ausgangsspannung |
110–230 V AC
|
Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz
|
Bemessungssteuerspannung (Uc) |
110 - 230 V AC (-15 %/+10 %)
110–230 V AC |
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-11 |
1 A
|
Anwendung |
|
Verzögerungszeit |
0 - 30 s, Softstartfunktion, Rampenzeiten
|
Anstiegs-/Hochlaufzeit |
1 - 30 s
|
Startspanng |
Max. 100 %, Softstartfunktion, Startspannung = Abschaltspannung
Min. 30 %, Softstartfunktion, Startspannung = Abschaltspannung |
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0.6 W
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
12 A
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0.6 W
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|