Dokument herunterladen () von 20

135741
Modellcode: 6161AS7050

Eaton Moeller® series Befestigungswinkel mit Nut, 18mm

Listenpreis EUR4.84

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series Zubehör Befestigungswinkel
Katalognummer
135741
EAN
4015081325344
Produkt Länge/Tiefe
44.45 mm
Produkthöhe
82.55 mm
Produktbreite
44.45 mm
Produktgewicht
0.09 kg
Zertifikat(e)
Keine
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
6161AS7050

Produktspezifikationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Zubehör
Material
Aluminum
Typ elektrisches Zubehör
Sonstiges
Art des mechanischen Zubehörs
Montagewinkel
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C
Produktkategorie
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015