Dokument herunterladen () von 20

135849
Modellcode: E55CBL30T111E

Eaton Moeller® series E55 Näherungsschalter, induktiv, 1 Ö, Sn=15mm, 3L, 10-30VDC, PNP, M30, Kunststoff, Leitung 2m

Listenpreis €65.21

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series E55 Näherungsschalter
Katalognummer
135849
EAN
4015081326426
Produkt Länge/Tiefe
154.94 mm
Produkthöhe
45.72 mm
Produktbreite
127 mm
Produktgewicht
0.2 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-5-2
CE
Produkttyp
Näherungsschalter
Modellcode
E55CBL30T111E

Produktspezifikationen

Typ
Induktiver Sensor
Elektrische Anschlussart
Leitungs-
Lackierung Gehäusematerial
Sonstige
Betätigungsart
metallisches Target
Gehäusematerial
Plastik
Gehäuseart
Zylinder, Schraubgewinde
Kategorie (EN954-1)
B
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Sicherheitsleistungsstufe (EN ISO 13849-1)
Keine
SIL (IEC 61508)
Keine
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Sensordurchmesser
30 mm
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl Ausgänge (geschützt, kontaktbehaftet)
0
Anzahl Ausgänge (geschützt, Halbleiter)
0
Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion)
1
Ausgangsstrom geschützter Ausgang - max.
0 mA
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
0 V
Funktionen
Kurzschlussschutz
Verpolungsschutz
Spannungsart
DC
Montageart
Nichtbündiger Einbau
Material
Isolierstoff
Anschlussart
dreidrahtig
2 m Anschlussleitung
Installationsart
nicht bündig
Schutzart
IP66
NEMA 4x, 13
Schnittstellentyp
Keine
LED-Anzeige
Statusanzeige Schaltzustand: Rote LED
Schaltfunktionstyp
Öffner
Restwelligkeit
10 % (Uₑ)
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
Netzfrequenz
60 Hz, Eingang, Max. Bereich
50 Hz, Eingang, min. Bereich
Schaltfrequenz
150 Hz
Nennspannung - max.
30 V
Breite des Sensors
0 mm
Produktkategorie
E55 Limit Switch Style Series
Schaltausgangstyp
PNP
Temperaturdrift von Sn
10 %
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
30 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
10 V
Bemessungsschaltabstand (Sn) - max.
15 mm
Wiederholbarkeit
10 %
Sensorhöhe
0 mm
Sensorlänge
80 mm
Versorgungsspannung - max.
30 V
Versorgungsspannung - min.
10 V
Schalthysterese von Sn
20 %
Spannungsabfall (Ud)
8 V

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015