Dokument herunterladen () von 20

135851
Modellcode: E57-08GE03-C

Eaton Moeller® series E57 Näherungsschalter, E57 Global Series, 1 S, 3-Draht, 10 - 30 V DC, M8 x 1 mm, Sn= 3 mm, bündig, NPN, Edelstahl, 2 m Anschlussleitung

Listenpreis EUR64.84

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series E57 Näherungsschalter
Katalognummer
135851
EAN
4015081326440
Produkt Länge/Tiefe
177.8 mm
Produkthöhe
12.7 mm
Produktbreite
139.7 mm
Produktgewicht
0.16 kg
Zertifikat(e)
CSA-C22.2 No. 14
CE
IEC/EN 60947-5-2
CSA Class No.: 4652-04 / 4652-84
UL 508
CSA
UL File No.: CSA report applies to both US and Canada
CSA File No.: 224447
Produkttyp
Näherungsschalter
Modellcode
E57-08GE03-C

Produktspezifikationen

Typ
Induktiver Sensor
Elektrische Anschlussart
Leitungs-
Lackierung Gehäusematerial
Sonstige
Betätigungsart
metallisches Target
Gehäusematerial
Metall
Gehäuseart
Zylinder, Schraubgewinde
Kategorie (EN954-1)
B
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Sicherheitsleistungsstufe (EN ISO 13849-1)
Keine
SIL (IEC 61508)
Keine
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Sensordurchmesser
8 mm
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1
Anzahl Ausgänge (geschützt, kontaktbehaftet)
0
Anzahl Ausgänge (geschützt, Halbleiter)
0
Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion)
1
Betriebsstrom (Ib) in geschaltetem Zustand bei 24 V DC
10 A
Funktionen
Kurzschlussschutz
Verpolungsschutz
Schutz gegen Drahtbruch
Spannungsart
Gleichstrom
Montageart
Einbau
Material
Edelstahl
Anschlussart
dreidrahtig
2 m Anschlussleitung
Installationsart
bündig
Schutzart
IP67
IP69
NEMA sonsitge
Schnittstellentyp
Keine
LED-Anzeige
Statusanzeige Schaltzustand: Rote LED
Schaltfunktionstyp
Schließer
Laststrom
Max. 100 mA (Ie)
Reststrom
0,01 mA (durch die Last im gesperrten Zustand bei 230 V AC bzw. 24 V DC)
Restwelligkeit
10 % (Uₑ)
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
Schaltfrequenz
2000 Hz
Nennspannung - max.
30 V
Produktkategorie
E57 Global Series
Schaltausgangstyp
NPN
Temperaturdrift von Sn
10 %
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
30 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
10 V
Bemessungsschaltabstand (Sn) - max.
3 mm
Wiederholbarkeit
1 %
Sensorlänge
46 mm
Versorgungsspannung - max.
30 V
Versorgungsspannung - min.
10 V
Schalthysterese von Sn
15 %
Spannungsabfall (Ud)
1.5 V

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015