Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Moeller® series E57 Näherungsschalter, E57 Global Series, 1 S, 3-Draht, 10 - 30 V DC, M8 x 1 mm, Sn= 2 mm, nicht bündig, NPN, Edelstahl, Steckverbindung M12 x 1
Produktname |
Eaton Moeller® series E57 Näherungsschalter
|
Katalognummer |
135864
|
EAN |
4015081326570
|
Produkt Länge/Tiefe |
114.3 mm
|
Produkthöhe |
12.7 mm
|
Produktbreite |
25.4 mm
|
Produktgewicht |
0.09 kg
|
Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947-5-2
CSA File No.: 224447 CSA CE UL File No.: CSA report applies to both US and Canada UL 508 CSA Class No.: 4652-04 / 4652-84 CSA-C22.2 No. 14 |
Produkttyp |
Näherungsschalter
|
Modellcode |
E57-08GU02-CDB
|
Typ |
Induktiver Sensor
|
Elektrische Anschlussart |
Steckverbinder M12
|
Lackierung Gehäusematerial |
Sonstiges
|
Betätigungsart |
metallisches Target
|
Gehäusematerial |
Metall
|
Gehäuseart |
Zylinder, Schraubgewinde
|
Kategorie (EN954-1) |
B
|
Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
Sicherheitsleistungsstufe (EN ISO 13849-1) |
Keine
|
SIL (IEC 61508) |
Keine
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Sensordurchmesser |
8 mm
|
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion |
0
|
Anzahl der Kontakte (Schließer) |
1
|
Anzahl Ausgänge (geschützt, kontaktbehaftet) |
0
|
Anzahl Ausgänge (geschützt, Halbleiter) |
0
|
Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion) |
1
|
Betriebsstrom (Ib) in geschaltetem Zustand bei 24 V DC |
10 A
|
Ausgangsstrom geschützter Ausgang - max. |
0 mA
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
0 V
|
Funktionen |
Verpolungsschutz
Schutz gegen Drahtbruch Kurzschlussschutz |
Spannungsart |
DC
|
Montageart |
Nichtbündiger Einbau
|
Material |
Edelstahl
|
Anschlussart |
Steckverbindung M12 x 1
dreidrahtig |
Installationsart |
nicht bündig
|
Schutzart |
IP69
IP67 NEMA sonstige |
Schnittstellentyp |
Keine
|
LED-Anzeige |
Statusanzeige Schaltzustand: Rote LED
|
Schaltfunktionstyp |
Schließer
|
Laststrom |
Max. 100 mA (Ie)
|
Reststrom |
0,01 mA (durch die Last im gesperrten Zustand bei 230 V AC bzw. 24 V DC)
|
Restwelligkeit |
10 % (Uₑ)
|
Schockfestigkeit |
30 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
|
Schaltfrequenz |
2000 Hz
|
Nennspannung - max. |
30 V
|
Breite des Sensors |
0 mm
|
Produktkategorie |
E57 Global Series
|
Schaltausgangstyp |
NPN
|
Temperaturdrift von Sn |
10 %
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
30 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
10 V
|
Bemessungsschaltabstand (Sn) - max. |
2 mm
|
Wiederholbarkeit |
1 %
|
Sensorhöhe |
0 mm
|
Sensorlänge |
71 mm
|
Versorgungsspannung - max. |
30 V
|
Versorgungsspannung - min. |
10 V
|
Schalthysterese von Sn |
15 %
|
Spannungsabfall (Ud) |
1.5 V
|
Support
Contact us
+359884477015