Eaton Moeller® series E57 Näherungsschalter, E57 Global Series, 1 S, 2-Draht, 20 - 250 V AC, M12 x 1 mm, Sn= 4 mm, nicht bündig, Metall, 2 m Anschlussleitung
| Produktname |
Eaton Moeller® series E57 Näherungsschalter
|
| Katalognummer |
135887
|
| EAN |
4015081326808
|
| Produkt Länge/Tiefe |
165.1 mm
|
| Produkthöhe |
31.75 mm
|
| Produktbreite |
139.7 mm
|
| Produktgewicht |
0.28 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
CSA File No.: 224447 CSA-C22.2 No. 14 UL File No.: CSA report applies to both US and Canada CSA UL 508 IEC/EN 60947-5-2 CSA Class No.: 4652-04 / 4652-84 |
| Produkttyp |
Näherungsschalter
|
| Modellcode |
E57-12GU04-A
|
| Typ |
Induktiver Sensor
|
| Elektrische Anschlussart |
Leitungs-
|
| Lackierung Gehäusematerial |
Sonstige
|
| Betätigungsart |
metallisches Target
|
| Gehäusematerial |
Metall
|
| Gehäuseart |
Zylinder, Schraubgewinde
|
| Kategorie (EN954-1) |
B
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
| Sicherheitsleistungsstufe (EN ISO 13849-1) |
Keine
|
| SIL (IEC 61508) |
Keine
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Sensordurchmesser |
12 mm
|
| Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
1
|
| Anzahl Ausgänge (geschützt, kontaktbehaftet) |
0
|
| Anzahl Ausgänge (geschützt, Halbleiter) |
0
|
| Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion) |
1
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
250 V
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Montageart |
Nichtbündiger Einbau
|
| Material |
Metall
|
| Anschlussart |
2-Draht
2 m Anschlussleitung |
| Installationsart |
nicht bündig
|
| Schutzart |
IP67
IP69 NEMA sonsitge |
| Schnittstellentyp |
Keine
|
| LED-Anzeige |
Statusanzeige Schaltzustand: Rote LED
|
| Schaltfunktionstyp |
Schließer
|
| Laststrom |
5 - 200 mA (Ie)
|
| Reststrom |
1,8 mA (durch die Last im gesperrten Zustand bei 230 V AC bzw. 24 V DC)
|
| Schockfestigkeit |
30 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
|
| Schaltfrequenz |
25 Hz
|
| Nennspannung - max. |
250 V
|
| Produktkategorie |
E57 Global Series
|
| Schaltausgangstyp |
Zwei Leiter
|
| Temperaturdrift von Sn |
10 %
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
20 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
250 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
20 V
|
| Bemessungsschaltabstand (Sn) - max. |
4 mm
|
| Wiederholbarkeit |
3 %
|
| Sensorlänge |
60 mm
|
| Versorgungsspannung - max. |
250 V
|
| Versorgungsspannung - min. |
20 V
|
| Schalthysterese von Sn |
15 %
|
| Spannungsabfall (Ud) |
8 V
|
Support
Contact us
+359884477015