Dokument herunterladen () von 20

135920
Modellcode: E57-18GE16-DDB

Eaton Moeller® series E57 Näherungsschalter, E57 Global Series, 1 S, 2-Draht, 10 - 30 V DC, M18 x 1 mm, Sn= 16 mm, nicht bündig, NPN/PNP, Metall, Steckverbindung M12 x 1

Listenpreis €70.33

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series E57 Näherungsschalter
Katalognummer
135920
EAN
4015081327133
Produkt Länge/Tiefe
114.3 mm
Produkthöhe
12.7 mm
Produktbreite
25.4 mm
Produktgewicht
0.09 kg
Zertifikat(e)
UL File No.: CSA report applies to both US and Canada
CSA
CSA Class No.: 4652-04 / 4652-84
CSA-C22.2 No. 14
UL 508
CSA File No.: 224447
CE
IEC/EN 60947-5-2
Produkttyp
Näherungsschalter
Modellcode
E57-18GE16-DDB

Produktspezifikationen

Typ
Induktiver Sensor
Elektrische Anschlussart
Steckverbinder M12
Lackierung Gehäusematerial
Sonstige
Betätigungsart
metallisches Target
Gehäusematerial
Metall
Gehäuseart
Zylinder, Schraubgewinde
Kategorie (EN954-1)
B
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Sicherheitsleistungsstufe (EN ISO 13849-1)
Keine
SIL (IEC 61508)
Keine
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Sensordurchmesser
18 mm
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1
Anzahl Ausgänge (geschützt, kontaktbehaftet)
0
Anzahl Ausgänge (geschützt, Halbleiter)
0
Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion)
1
Betriebsstrom (Ib) in geschaltetem Zustand bei 24 V DC
10 A
Ausgangsstrom geschützter Ausgang - max.
0 mA
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
0 V
Spannungsart
DC
Montageart
Nichtbündiger Einbau
Material
Metall
Anschlussart
2-Draht
Steckverbindung M12 x 1
Installationsart
nicht bündig
Schutzart
IP67
IP69
NEMA sonsitge
Schnittstellentyp
Keine
LED-Anzeige
Statusanzeige Schaltzustand: Rote LED
Schaltfunktionstyp
Schließer
Laststrom
3 - 100 mA (Ie)
Reststrom
0,8 mA (durch die Last im gesperrten Zustand bei 230 V AC bzw. 24 V DC)
Restwelligkeit
10 % (Uₑ)
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
Schaltfrequenz
500 Hz
Nennspannung - max.
30 V
Breite des Sensors
0 mm
Produktkategorie
E57 Global Series
Schaltausgangstyp
PNP/NPN
Temperaturdrift von Sn
10 %
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
30 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
10 V
Bemessungsschaltabstand (Sn) - max.
16 mm
Wiederholbarkeit
2 %
Sensorhöhe
0 mm
Sensorlänge
79 mm
Versorgungsspannung - max.
30 V
Versorgungsspannung - min.
10 V
Schalthysterese von Sn
15 %
Spannungsabfall (Ud)
6 V

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015