Eaton Moeller® series E57 Näherungsschalter, E57 Premium+ Series, 1 Ö, 3-Draht, 6 - 48 V DC, M18 x 1 mm, Sn= 20 mm, halbbündig, NPN, Edelstahl, 2 m Anschlussleitung
Produktname |
Eaton Moeller® series E57 Näherungsschalter
|
Katalognummer |
135954
|
EAN |
4015081327478
|
Produkt Länge/Tiefe |
152.4 mm
|
Produkthöhe |
50.8 mm
|
Produktbreite |
127 mm
|
Produktgewicht |
0.45 kg
|
Zertifikat(e) |
CSA Class No.: none
IEC/EN 60947-5-2 Keine CSA File No.: none |
Produkttyp |
Näherungsschalter
|
Modellcode |
E57-18LE20-C1
|
Typ |
Induktiver Sensor
|
Elektrische Anschlussart |
Leitungs-
|
Lackierung Gehäusematerial |
Sonstiges
|
Betätigungsart |
metallisches Target
|
Gehäusematerial |
Metall
|
Gehäuseart |
Zylinder, Schraubgewinde
|
Kategorie (EN954-1) |
B
|
Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
Sicherheitsleistungsstufe (EN ISO 13849-1) |
Keine
|
SIL (IEC 61508) |
Keine
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Sensordurchmesser |
18 mm
|
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion |
0
|
Anzahl der Kontakte (Öffner) |
1
|
Anzahl Ausgänge (geschützt, kontaktbehaftet) |
0
|
Anzahl Ausgänge (geschützt, Halbleiter) |
0
|
Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion) |
1
|
Betriebsstrom (Ib) in geschaltetem Zustand bei 24 V DC |
10 A
|
Ausgangsstrom geschützter Ausgang - max. |
0 mA
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
0 V
|
Spannungsart |
DC
|
Montageart |
Halbgeschirmte Montage
|
Material |
Edelstahl
|
Anschlussart |
2 m Anschlussleitung
dreidrahtig |
Installationsart |
nicht bündig
|
Schutzart |
IP67
NEMA 4X, 6, 13 |
Schnittstellentyp |
Keine
|
LED-Anzeige |
Statusanzeige Schaltzustand: Rote LED
|
Schaltfunktionstyp |
Öffner
|
Laststrom |
Max. 500 mA (Ie, bei 6 - 30 V DC)
|
Reststrom |
0,1 mA (durch die Last im gesperrten Zustand bei 230 V AC bzw. 24 V DC)
|
Schockfestigkeit |
30 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
|
Schaltfrequenz |
500 Hz
|
Nennspannung - max. |
48 V
|
Breite des Sensors |
0 mm
|
Produktkategorie |
E57 Premium+ Series
|
Schaltausgangstyp |
NPN
|
Temperaturdrift von Sn |
10 %
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
48 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
6 V
|
Bemessungsschaltabstand (Sn) - max. |
20 mm
|
Wiederholbarkeit |
3 %
|
Sensorhöhe |
0 mm
|
Sensorlänge |
66 mm
|
Versorgungsspannung - max. |
48 V
|
Versorgungsspannung - min. |
6 V
|
Schalthysterese von Sn |
15 %
|
Spannungsabfall (Ud) |
2.5 V
|
Support
Contact us
+359884477015