Eaton Moeller® series E57 Schutzkappe, M30-Sensoren, induktiv
| Produktname |
Eaton Moeller® series E57 Zubehör Schutzkappe
|
| Katalognummer |
136204
|
| EAN |
4015081329977
|
| Produkt Länge/Tiefe |
44.45 mm
|
| Produkthöhe |
76.2 mm
|
| Produktbreite |
44.45 mm
|
| Produktgewicht |
0.05 kg
|
| Zertifikat(e) |
Keine
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
E57KP30
|
| Typ |
Schutzkappe
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Sonstiges
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
Support
Contact us
+359884477015