Dokument herunterladen () von 20

136279
Modellcode: CSDR4A4CY2202

Eaton Moeller® series CSDR Anschlussleitung, 4p, Gleichstrom, Kupplung M12 abgewinkelt, offenes Ende, L=2 m

Listenpreis EUR20.93

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series CSDR Zubehör Anschlussleitung
Katalognummer
136279
EAN
4015081330706
Produkt Länge/Tiefe
152.4 mm
Produkthöhe
44.45 mm
Produktbreite
152.4 mm
Produktgewicht
0.23 kg
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
CSDR4A4CY2202

Produktspezifikationen

Typ
Kabelanschluss
Polzahl
4-polig
Kabeltyp
Leitungsende, geöffnet, Ausgangsseite
mehradrig
Kupplung, abgewinkelt, Eingangsseite
Material der Kontaktfläche
Sonstige
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
0 V
Produktkategorie
Zubehör
Spannungsart
Gleichstrom
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Kontinuierlicher Widerstand
0 mΩ
Nennstrom
0 A
Kabellänge
2 m
Leitgsmantelmaterial
Sonstige
Schutzart
Sonstige
Farbe Leitungsmantel
Gelb
Elektrische Anschlussart (Kastenseitig)
Sonstige
Elektrische Anschlussart (feldseitig)
M12
Kontaktgehäusematerial
Sonstige
Zulässige Kabelaußentemperatur (montiert) ohne Erschütterung - max.
70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur (montiert) ohne Erschütterung - min.
40 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur (Montage/Handling) - max.
70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur (Montage/Handling) - min.
40 °C
Art des Steckkontaktes (gehäuseseitig)
Male (Stecker)
Art des Steckkontaktes (feldseitig)
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung (gehäuseseitig)
Sonstige
Anordnung der Kabelzuführung (feldseitig)
abgewinkelt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015